Schneider-Electric
 
140NRP95400 bild- myse
140NRP95400
S908 fiber optisk repeater, MM/ST RIO S908 2CH
EAN-kod EAN-kod: 
3595864115238
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon Quantum automation platform
Typ av produkt eller komponent Fiber repeater
Optik typ fiber Multi mode
Teknisk data
Strömkrav buss 700 mA
Förlusteffekt i W 5 W
Stötström 1 A vid 5 V DC
Antal portar 2 fiberoptik, anslutningstyp: ST
1, anslutningstyp: coaxial kontakt
Lokal indikering 1 LED grön för modulstatus med RDY markering
1 LED röd för internt fel, modulfel med ERR markering
1 LED grön för koaxial kommunikationsstatus
2 LED grön för optisk kommunikationsstatus
1 LED röd för fel med fel markering
1 LED röd för aktivitet detekterades
Våglängd 820 nm
Optiskt avstånd mellan 2 transceivers 2000 m (50/125 µm)3,5 dBm
3000 m (62.5/125 µm)3,5 dBm
3000 m (100/140 µm)5 dBm
Dämpning −20…−13 dB (50/125 µm)
−16…−10 dB (62.5/125 µm)
−10,5…−4 dB (100/140 µm)
Höjning / sänkning tid 20 ns
Mottagarkänslighet - 30 dBm
Dynamiskt område 20 dB
Tystnadsavkänning −36 dBm
Märkning CE
Material PC (polykarbonat)
AWG ledardiameter AWG 14...AWG 1
Bredd 40,34 mm
Höjd 250 mm
Djup 103,85 mm
Produktens vikt 0,554 kg
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Relativ fuktighet 0…95 %
Arbetshöjd över havet 0...2000 m
Standarder CSA C22.2 No 142
UL 508
FM Klass 1 Division 2
Produktcertifieringar TÜV
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,900 cm
Förpackning 1 bredd 16,400 cm
Förpackning 1 djup 31,500 cm
Förpackning 1 vikt 596,000 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh free of SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Mercury free Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS exemption information
print Ja
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months