Schneider-Electric
 
140SAI94000S bild- myse
140SAI94000S
8* analoga in, 4-20mA, säkerhets-I/O
EAN-kod EAN-kod: 
3595863953534
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon Quantum automation platform
Typ av produkt eller komponent Analog ingångsmodul säkerhet
Typ av filter Enpolig lågpass - 3 dB vid 15 Hz
Teknisk data
Analoga ingångar 8
Addresseringsbehov 13 ingångsord
Analog ingångsupplösning 16 bitar
Linjärt mätområde 0...25 mA
Maximalt värde på ingång 35 mA
Ingångsimpedans 287 Ohm
Noggrannhetsfel +/- 0,3%
+/- 0,35% av full skala maximalt
Linjärt fel +/- 2 µA max vid 0…60 °C
Avslag common mode - 65 dB 60 Hz
- 70 dB 50 Hz
Isolation mellan kanaler och buss 1500 V AC för 60 s
Isolation mellan kanaler 500 V AC för 60 s
Uppdatering tid 15 ms
Feltyp Overtacking scale
Märkning CE
Lokal indikering 1 LED (grön)busskommunikation är närvarande (Aktiv):
1 LED (röd)externt fel upptäckt (F):
8 LEDs (grön)ingångsstatus:
8 LEDs (röd)systemfel, diagnostik av intern kanal fel:
Strömkrav buss 400 mA
Förlusteffekt i W 3,5 W
Miljö
Produktcertifieringar UL
C-Tick
CSA HazLoc
TÜV Rheinland (SIL2)
CSA
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,7 cm
Förpackning 1 bredd 16,2 cm
Förpackning 1 djup 31,5 cm
Förpackning 1 vikt 500,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 7
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 3,9 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months