|
|
|
14818
Anslutningsskydd, NG125, för fasskenor med 27 mm delning, förpackning med 20 stycken
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti9
|
Produktnamn
|
Linergy FH
|
Typ av produkt eller komponent
|
Beröringskydd fasskena
|
Tillbehör / separat kategori
|
Isoleringstillbehör
|
Antal poler
|
4P
3P
1P
2P
|
Kvantitet per set
|
Sats om 20
|
Teknisk data
[In] märkström
|
125 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V
|
Serie kompatibilitet
|
Acti 9
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
11,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
30,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
852 g
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|