Schneider-Electric
 
14965 bild- myse
14965
Kopplingsplint, 125 A, neutral eller jord, 14 anslutningar, 1x35 mm² + 7x10 mm² + 6x16 mm²
EAN-kod EAN-kod: 
3303430149651
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn TB
Typ av produkt eller komponent Plintblock
Teknisk data
[In] märkström 125 A
Antal terminalblock 1 (skruv) med 14 anslutningar
Fördelningsblock utgående 1 x 35 mm²
7 x 10 mm²
6 x 16 mm²
Serie kompatibilitet Prisma G
Opale
Pragma
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 0,7 cm
Förpackning 1 djup 10,0 cm
Förpackning 1 vikt 53,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 2,0 cm
Förpackning 2 bredd 10,0 cm
Förpackning 2 djup 20,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,06 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 200
Förpackning 3 höjd 30,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 11,0 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months