Schneider-Electric
 
15035 bild- myse
15035
Jordat uttag, Acti9 iPC, med indikeringsdiod, 2 P + jord, för montage i normkapsling, 2,5 moduler
E-nummer E-nummer: 
2114895
EAN-kod EAN-kod: 
3303430150350
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Multi 9
Produktnamn Multi 9 PC
Typ av produkt eller komponent Modulärt uttag
Enhetens korta namn PC
Antal poler 2P + E
Standard uttag Tyska
Teknisk data
[In] märkström 16 A
Ue märkspänning 250 V AC
Montagesätt Fast
Montagefästen Symmetrisk DIN-skena
9mm modul 5
Lokal indikering LED spännings indikerings lampaservice 100000 h
Anslutningar - plintar Tunnelplint1 kabel (kablar) 6 mm² flexibel
Tunnelplint1 kabel (kablar) 10 mm² solid
Miljö
Standarder VDE 0620
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,5 cm
Förpackning 1 bredd 7,0 cm
Förpackning 1 djup 8,0 cm
Förpackning 1 vikt 99,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 7,5 cm
Förpackning 2 bredd 9,0 cm
Förpackning 2 djup 24,0 cm
Förpackning 2 vikt 550,0 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 75
Förpackning 3 höjd 30,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 8,737 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor