|
|
|
15209
Amperemeter, Acti9 AMP, digital, strömtrafo, manöverspänning 230 V AC, visar 3 siffror, 2 moduler
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti 9
|
Enhetens korta namn
|
iAMP
|
Typ av produkt eller komponent
|
Amperemeter
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma P dörr
Prisma Prisma G dörr
|
Typ av nät
|
AC 50/60 Hz
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
Teknisk data
Typ av mätning
|
Ström
|
[Us] matningsspänning
|
230 AC vid 50/60 Hz
|
Effektförbrukning i VA
|
0,3 VA
|
Effekt förbrukning i VA
|
0,3 VA
|
9mm modul
|
4
|
Bredd
|
36 mm
|
Höjd
|
87 mm
|
Djup
|
65 mm
|
Anslutningar - plintar
|
Tunnelplint 2 kabel (kablar) 2,5 mm²
|
Miljö
Standarder
|
EN 50081-1
IEC 61010-1
EN 50082-1
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…50 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
180,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
36
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,836 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|