|
|
|
15608
Timräknare, Acti9 CH, märkspänning 230 V AC, max antal timmar 99999 99, för infällning 48x48mm
|
|
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum NOV 30, 2024
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Powerlogic
|
Enhetens korta namn
|
CH
|
Typ av produkt eller komponent
|
Timräknare
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma P dörr
Prisma Prisma G dörr
|
Typ av mätning
|
Drifttid
|
Display-typ
|
Elektromekanisk 7 siffra(or)2
|
Teknisk data
Återställning
|
Utan
|
[Us] matningsspänning
|
230 V AC vid 50 Hz
|
Effekt förbrukning i VA
|
0,15 VA
|
Montagefästen
|
Framsida
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
Infälld: IP65
|
Bredd
|
48 mm
|
Höjd
|
48 mm
|
Djup
|
39 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,600 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,300 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,300 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
60,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
96
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,315 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|