|
|
|
16029
Amperemeter, Acti9 AMP, analog för visning 0-30 A, 4 moduler
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti 9
|
Enhetens korta namn
|
iAMP
|
Typ av produkt eller komponent
|
Amperemeter
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma P dörr
Prisma Prisma G dörr
|
Teknologityp
|
Ferromagnetiska
|
Typ av skala
|
Pseudo-linjär skala över 90°
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
Teknisk data
Typ av mätning
|
Ström
|
Noggrannhetsklass
|
Klass 1.5
|
Effektförbrukning i VA
|
1,1 VA
|
Effekt förbrukning i VA
|
1,1 VA
|
Max överlast
|
1.2 In, parmanent
10 In, 5 s
|
9mm modul
|
8
|
Bredd
|
70 mm
|
Höjd
|
83 mm
|
Djup
|
66 mm
|
Temperatur drift
|
+/- 0.03 %/°C
|
Anslutningar - plintar
|
Tunnelplintsolid 1,5…6 mm²
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60051-1
IEC 61000-4
IEC 61010-1
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…50 °C
|
Referenstemperatur
|
23 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,8 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
163,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
45
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,732 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Överensstämmer med undantag
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|