|
|
|
16036
Skala, Acti9 AMP, 0 - 200 A, för amperemeter 16030
|
|
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum DEC 31, 2024
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Acti 9
|
Produktnamn
|
IAMP
|
Typ av produkt eller komponent
|
Ringa
|
Strömtransformatorns omsättning
|
200/5
|
Typ av skala
|
Pseudo-linjär skala över 90°
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
Teknisk data
Typ av mätning
|
Ström
|
Skala
|
0-200 A
|
Miljö
Höjd
|
83 mm
|
Bredd
|
70 mm
|
Djup
|
66 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
0,100 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
6,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
7,800 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
2,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
9,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
40,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Förpackning 3 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
1,287 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Överensstämmer med undantag
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|