Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

16044 |
Schneider-Electric
 
16044 bild- myse
16044
Skala, Acti9 AMP, 0 - 1500 A, för amperemeter 16030
EAN-kodEAN-kod: 
3303430160441
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Acti 9
Produktnamn IAMP
Typ av produkt eller komponent Ringa
Strömtransformatorns omsättning 1500/5
Typ av skala Pseudo-linjär skala över 90°
Montagefästen DIN-skena
Teknisk data
Typ av mätning Ström
Skala 0-1500 A
Miljö
Höjd 83 mm
Bredd 70 mm
Djup 66 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,100 cm
Förpackning 1 bredd 8,500 cm
Förpackning 1 djup 13,500 cm
Förpackning 1 vikt 6,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 7,800 cm
Förpackning 2 bredd 2,000 cm
Förpackning 2 djup 9,000 cm
Förpackning 2 vikt 40,000 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 100
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 1,287 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months