Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

1623998 |
Schneider-Electric
 
1623998 bild- myse
1623998
Defem - bolt cutter - B28
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Defem
Typ av produkt eller komponent Bultsax
Enhetens korta namn B28
Teknisk data
Höjd 140 mm
Bredd 630 mm
Djup 40 mm
Vikt 272 kg / sats om 100
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4 cm
Förpackning 1 bredd 24 cm
Förpackning 1 djup 60 cm
Förpackning 1 vikt 2,72 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder