|
|
|
16361
Överspänningsskydd, Acti9 PRD1, Master, 1 P+N typ 1, In 25 kA, Up 1,5 kA, nätspänning 230/400 V AC, 4 moduler
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti 9
|
Produktnamn
|
Acti 9 PRD1 Master
|
Typ av produkt eller komponent
|
Överspänningsskydd med kassetter
|
Enhetens korta namn
|
PRD1 Master
|
Enhetsapplikation
|
Distribution
|
Standarder
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Produktcertifieringar
|
CE
|
Kvalitetsmärkning
|
KEMA-KEUR
|
Antal poler
|
1P + N
|
Fjärrsignalering
|
Med
|
Signalkontaktssammansättning
|
1 SD (1 C/O)
|
Ventilavledare typ
|
Elektriska distributionsnät
|
Jordningssystem
|
TT
TN-S
|
Teknisk data
Överspänningsskydd typ
|
Typ 1
|
Ventilavledare teknik
|
Gnistgap
|
Ue märkspänning
|
230 V AC (+/- 10 %) vid 50/60 Hz
|
[In] nominell urladdningsström
|
Normalt läge: 100 kA (N/PE)
Differentiell läge: 25 kA (L/N)
|
[Iimp] impulsström
|
Normalt läge: 100 kA N/PE 50 A.s
Differentiell läge: 25 kA L/N 12,5 A.s
|
[Uc] maximal kontinuerlig spänning
|
Differentiell läge: 350 V L/N
Normalt läge: 350 V N/PE
|
[Up] skyddsspänningsnivå
|
Normalt läge <1,5 kV typ 2 N/PE
Differentiell läge <1,5 kV typ 2 L/N
|
[If] följeström
|
0,1 kA normalt läge N/PE
50 kA differentiell läge L/N
|
[Isccr] klassificering av kortslutningsström : dubbelt fel
|
50 kA
|
Enhetsfrånskiljare
|
Tillhörande säkring gG 315 A Standard
Tillhörande effektbrytare Compact NSX100F 100 A kurva C - Icu 36 kA
Tillhörande effektbrytare Compact NSX100N 100 A kurva C - Icu 50 kA
|
Signalkretsspänning
|
1 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Montagesätt
|
Clip-on (DIN-skena)
|
9mm modul
|
8
|
Höjd
|
90 mm
|
Bredd
|
71,6 mm
|
Djup
|
70 mm
|
Produktens vikt
|
0,732 kg
|
Färg
|
Antracitgrå (RAL 7016)
|
Material
|
PBT (polybutylen tereftalat)
|
Anslutningar - plintar
|
Tunnelplint (nedåt) 2,5…35 mm²
Tunnelplint (uppåt) 2,5…35 mm²
|
Åtdragningsmoment
|
4,5 N.m
|
Miljö
IK-skyddsgrad
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Relativ fuktighet
|
5…90 %
|
Arbetshöjd över havet
|
2000 m
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,1 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,6 cm
|
Förpackning 1 djup
|
11,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
769,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
11
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
8,906 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Överensstämmer med undantag
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|