|
|
|
16925
Jordfelsbrytare, Acti9 ID, 4 P, 125 A, 300 mA, selektiv, 400 V AC, klass A
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti 9
|
Produktnamn
|
Acti 9 RCCB-ID
|
Typ av produkt eller komponent
|
Jordfelsbrytare (RCCB)
|
Enhetens korta namn
|
RCCB-ID
|
Antal poler
|
4P
|
Neutralledares placering
|
Vänster
|
[In] märkström
|
125 A
|
Typ av nät
|
AC
|
Känslighet läckström
|
300 mA
|
Jordfelsskydd med tidsfördröjning
|
Selektiv
|
Jordfelsbrytare klass
|
Typ A
|
Märkström bryt- och slutkapacitet
|
Im = 1250 A 400 V överensstämmer med IEC 61008
|
Angiven kortslutningsström
|
Inc 10 kA 125 A
|
Teknisk data
Enhets placering i system
|
Utgående
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Ue märkspänning
|
400 V AC 50 Hz överensstämmer med IEC 61008
|
Jordfelsbrytare strömutlösningsteknik
|
Elektromekanisk
|
[Ui] isolationsspänning
|
440 V AC 50 Hz överensstämmer med IEC 61008-1
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV överensstämmer med IEC 61008-1
|
Manövertyp
|
Vippa
|
Montagesätt
|
Fast
|
Montagefästen
|
35 mm symmetrisk DIN-skena
|
Anslutningsavstånd
|
18 mm mellan faser
|
9mm modul
|
8
|
Höjd
|
86 mm
|
Bredd
|
72 mm
|
Djup
|
76 mm
|
Produktens vikt
|
420 g
|
Färg
|
Grå
|
Mekanisk livslängd
|
5000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
2000 cycles
|
Förberedd för hänglås
|
Låsbar med hänglås
|
Anslutningar - plintar
|
Tunnelplintar1,5…16 mm² flexibel 2 kabel (kablar)
Tunnelplintar1,5…16 mm² solid 2 kabel (kablar)
Tunnelplintar1,5…50 mm² solid 1 kabel (kablar)
Tunnelplintar1,5…35 mm² flexibel 1 kabel (kablar)
Tunnelplintar1,5…35 mm² flexibel med hylsa 1 kabel (kablar)
Tunnelplintar1,5…16 mm² flexibel med hylsa 2 kabel (kablar)
|
Kabelns skallängd
|
11 mm
|
Åtdragningsmoment
|
3 N.m
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-3
IEC 60947-1
IEC 61008
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
|
Föroreningsgrad
|
3
|
Tropicalisation
|
2 överensstämmer med IEC 61008
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Arbetshöjd över havet
|
2000 m
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…40 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
436,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,557 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|