|
|
|
170AAO92100
Analog utgångsenhet, Modicon Momentum, 4 utgångar, 4,20 mA
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Momentum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
Analog utgångsenhet
|
Teknisk data
Analoga utgångar
|
4
|
Dataformat
|
Full 16 bitar signerad
|
Analoga utgångars område
|
+/- 10 V 12 bitar + sign >= 1 kOhm
4...20 mA 12 bitar + sign <= 0.6 kOhm
|
Maximal lastkapacitans
|
1 µF
|
Noggrannhetsfel
|
+/- 0,2% av full skala +/- 10 V 25 °C
+/- 0,25% full skala +/- 10 V 60 °C
+/- 0,4% av full skala 4...20 mA 25 °C
+/- 0,5% av full skala 4...20 mA 60 °C
|
Temperaturdrift
|
10 %oFS/°C +/- 10 V 60 °C
30 %oFS/°C 4...20 mA 60 °C
|
Uppdatering tid
|
2 ms
|
Fullskala
|
10 V +/- 10 V
2 mA 4...20 mA
|
Feltillstånd
|
Låst
Återställ till full skala
Nollställning
|
Isolation mellan kanaler och jord
|
500 V AC för 1 minut
|
Maximal effektförlust i W
|
8,5 W
|
Skyddstyp
|
Intern 2 A trög
|
Utgång kortslutningsskydd
|
Med i spänningskrets
|
Externt effektkrav
|
+/- 30 V DC
24 V DC
|
Tillåten common-mode spänning
|
250 V 47...63 Hz AC mellan kanaler till jord
250 V 47...63 Hz DC
|
Skydd mot omvänd polaritet
|
Intern
|
Märkning
|
CE
|
Lokal indikering
|
4 LEDkanalstatus:
|
Strömförbrukning
|
150 mA vid 24 V DC aktor
530 mA vid 24 V DC grundenhet
|
Modulformat
|
Standard
|
Höjd
|
125 mm
|
Djup
|
47,5 mm
|
Bredd
|
141,5 mm
|
Produktens vikt
|
0,215 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
UL
CSA
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80...1000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
18,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
26,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
375,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,75 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Förpackning 3 höjd
|
75,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
40,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
45 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|