|
|
|
170ADI54050
Digital ingångsenhet, Modicon Momentum, 16 ingångar, 100-120 V AC
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Momentum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
Digital ingångenhet AC
|
Kanalgrupper
|
2 grupper med 8 ingångar
|
Diskret ingångsnummer
|
16 överensstämmer med IEC 1131-2 Typ 2
|
Diskret ingångsspänning
|
120 V AC
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Teknisk data
Digital ingångslogik
|
Positiv
|
Matningsspänning nivåer
|
85...132 V
|
Nätverksfrekvens
|
47...63 Hz
|
Spänningsområde
|
0...132 V
|
Spänningstillstånd 0 garanterat
|
<= 20 V
|
Spänningstillstånd 1 garanterad
|
>= 74 V
|
Strömläge 0 garanterat
|
<= 2 mA
|
Strömläge 1 garanterat
|
>= 10 mA
|
Ingångsresistans
|
7,5 kOhm 60 Hz
9,5 kOhm 50 Hz
|
Bryttid
|
10 ms 60 Hz från status 0 till status 1
35 ms 60 Hz från status 1 till status 0
|
Isolation mellan grupper
|
1780 V AC
|
Isolation mellan kanaler och buss
|
1780 V AC
|
Anslutningsbeskrivning PLC n°1
|
(N)PW
(5)IN_DIS#5
(13)IN_DIS#13
(15)IN_DIS#15
(12)IN_DIS#12
(10)IN_DIS#10
(14)IN_DIS#14
(11)IN_DIS#11
(9)IN_DIS#9
(7)IN_DIS#7
(L1)PW
(1)IN_DIS#1
(8)IN_DIS#8
(2)IN_DIS#2
(6)IN_DIS#6
(16)IN_DIS#16
(3)IN_DIS#3
TB
(4)IN_DIS#4
|
Märkning
|
CE
|
Lokal indikering
|
16 LEDskanalstatus:
|
Strömförbrukning
|
<= 125 mA vid 120 V AC
|
Djup
|
47,5 mm
|
Höjd
|
141,5 mm
|
Bredd
|
125 mm
|
Produktens vikt
|
0,284 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
UL
FM Class 1 Division 2
CSA
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80...1000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
18,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
26,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
501,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,182 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Förpackning 3 höjd
|
75,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
40,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
46 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
0fd88b22-3df7-42b5-9db9-aa6cf5f9d966
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Kontraktsgaranti
|
|