Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

170ADO54050 |
Schneider-Electric
 
170ADO54050 bild- myse
170ADO54050
Digital utgångsenhet, Modicon Momentum, 16 utgångar, 120 V AC, 0,5 A
EAN-kodEAN-kod: 
3595861147560
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon Momentum automation platform
Typ av produkt eller komponent Digital utgångenhet AC
Kanalgrupper 2 grupper med 8 uttgånar
Digitala utgångar 16
Digital utgångstyp Triac
Digital utgångspänning 120 V AC
Ström per kanal 0,5 A
Kortslutningsskydd Intern säkring, 5 A trög per grupp
Skyddsbehandling TC
Teknisk data
Ue märkspänning 120 V AC
Digital ström utgång 4 A per grupp
8 A per modul
Lägsta utgångstström 30 mA
Maximal läckström 1,9 mA 120 V AC
Stötström 10 A för 2 cykler
15 A för en cykel
5 A för 3 cykler
Maximalt spänningsfall <1,5 V 0,5 A vid status 1
Överbelastningsskydd utgång Intern säkring
Bryttid 1/2 x 1/f (= 0,5 av en linjecykel) från status 0 till status 1
1/2 x 1/f (= 0,5 av en linjecykel) från status 1 till status 0
Isolation mellan kanaler och buss 1780 V AC för 1 minut
Effektförlust 7,5 W max
6 W typisk
Märkning CE
Lokal indikering 16 LEDskanalstatus:
Strömförbrukning 125 mA vid 120 V AC
Anslutningsbeskrivning PLC n°1 (3)OUT_DIS#3
(4)OUT_DIS#4
(12)OUT_DIS#12
(8)OUT_DIS#8
TB
(10)OUT_DIS#10
(1N)PW
(1)OUT_DIS#1
(9)OUT_DIS#9
(1L+)PW
(5)OUT_DIS#5
(13)OUT_DIS#13
(15)OUT_DIS#15
(2)OUT_DIS#2
(11)OUT_DIS#11
(6)OUT_DIS#6
(7)OUT_DIS#7
(14)OUT_DIS#14
(16)OUT_DIS#16
Djup 47,5 mm
Höjd 141,5 mm
Bredd 125 mm
Produktens vikt 0,284 kg
Miljö
Produktcertifieringar CSA
UL
FM Class 1 Division 2
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m 80...1000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Relativ fuktighet 95 % utan kondens
Arbetshöjd över havet <= 5000 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9 cm
Förpackning 1 bredd 18 cm
Förpackning 1 djup 25,5 cm
Förpackning 1 vikt 494 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,964 kg
Förpackningstyp 3 PAL
Number of Units in Package 3 48
Förpackning 3 höjd 60 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 48 cm
Förpackning 3 vikt 23,712 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 0fd88b22-3df7-42b5-9db9-aa6cf5f9d966
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months