|
|
|
170INT11003
Interbus kommunikationsadapter, tvinnat par, 500 kbit/s
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Momentum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
Interbus kommunikationsadapter
|
Kommunikationsprotokoll
|
Interbus generation SUPI 3
|
Åtkomstmetod
|
Master / slav
Kontinuerlig skiftregister
|
Sändningshastighet
|
500 kbit/s
|
Överföringsgränssnitt
|
Tvinnat par
|
Teknisk data
Topologi
|
Ring
|
Antal typer per segment
|
0…254
|
Maximalt kabelavstånd mellan enheter
|
12800 m
400 m mellan två moduler
|
Feltillstånd
|
Felsäkert
|
Kontrollparameter
|
CRC-16
|
Matning
|
Från I/O-bas
|
Märkning
|
CE
|
Lokal indikering
|
1 LEDbuss möjliggör (BA):
1 LEDfjärrbuss check (RD):
1 LEDfjärrbuss frånkopplad (RD):
1 LEDlogik effektkontroll (UL):
|
Elektrisk anslutning
|
2 kontaktdon SUB-D 9 för anslutning av Interbus
|
Modulformat
|
Standard
|
Produktens vikt
|
0,07 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
FM Class 1 Division 2
CSA
UL
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80...1000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
18,100 cm
|
Förpackning 1 djup
|
26,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
195,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
8
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,048 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|