Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

170XTS00801 |
Schneider-Electric
 
170XTS00801 bild- myse
170XTS00801
Anslutningstillbehör, Modicon Momentum, samlingsskena 2 rader, bladfjäder
EAN-kodEAN-kod: 
3595861147898
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon Momentum automation platform
Tillbehör / separat beteckning Anslutningsplint 2 rad
Tillbehör / separat typ Skena
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Tillbehör / separat destination Analog I/O basmodul
Digital I/O grundenhet
Specifik produktanvändning Fungerar som skyddsdistributionskontakt
Ger en gemensam anslutning för fältenheter
Anslutningar - plintar Bladfjäderplintar
Antal horisontella rader 2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,05 cm
Förpackning 1 bredd 2,54 cm
Förpackning 1 djup 10,41 cm
Förpackning 1 vikt 0,07 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months