Schneider-Electric
 
170XTS02000 bild- myse
170XTS02000
MODBUS+ (DB9) kontakt "T" för RJ4
EAN-kod EAN-kod: 
3595860027054
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Tillbehör / separat beteckning Modbus Plus RS485 T-anslutning för RJ45
Tillbehör / separat typ T-kontaktdon
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Tillbehör / separat destination Modbus Plus RJ45 kabel
Kompatibilitetsintervall Modicon Premium automationsplatform
Modicon Momentum automationsplatform
Modicon Quantum automationsplatform
Magelis XBT
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Kommunikationsprotokoll Modbus plus
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hona SUB-D 9 (tap link enhet)
2 kontaktdon RJ45
Produktens vikt 0,26 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,3 cm
Förpackning 1 bredd 3,0 cm
Förpackning 1 djup 6,0 cm
Förpackning 1 vikt 49,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 200
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 10,2 kg
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months