Schneider-Electric
 
183012700 bild- myse
183012700
Trend Strömställare dubbeltrapp snabbanslutning Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1830127
EAN-kod EAN-kod: 
6438054017707
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Enhetsapplikation Manövrering
Produktbeskrivning Komplett produkt
Funktion Dubbel-trapp
Colour Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Teknologityp Elektromekanisk
Knapp Vippa
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 2
Koppling [6+6]
Märkström 16 A
Ue märkspänning 250 V AC
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Med skruvar: insats
Med klor
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar FIMKO
SEMKO
CE
NEMKO
IP-kapslingsklass IP20 även med borttagen kåpa/ram
Inbyggnadsdjup 15 mm
Höjd 82 mm
Bredd 82 mm
Utskjutande mått 18 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,000 cm
Förpackning 1 bredd 2,000 cm
Förpackning 1 djup 8,000 cm
Förpackning 1 vikt 85,000 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor