Schneider-Electric
 
18664 bild- myse
18664
Dvärgbrytare, Acti9 NG125N, 3 P, 100 A, B-kurva, brytförmåga 25 kA vid 415 V AC enligt EN60947-2, 4,5 moduler
EAN-kod EAN-kod: 
3303430186649
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde NG125
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 NG125
Typ av produkt eller komponent Dvärgbrytare
Enhetens korta namn NG125N
Enhetsapplikation Distribution
Antal poler 3P
Antal skyddade poler 3
[In] märkström 100 A vid 40 °C
Typ av nät AC
DC
Utlösarteknik Termisk-magnetisk
Kurvkod B
Brytförmåga 20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid <= 375 V DC
10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
25 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 380...415 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 220...240 V AC 50/60 Hz
Användnings kategori Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
Lämplighet för isolation Ja överensstämmer med IEC 60947-2
Teknisk data
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Ue märkspänning <= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
Magnetisk utlösningsnivå 4 x In
[ICS] servicebrytförmåga 37,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
18,75 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
[Ui] isolationsspänning 690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Positionsindikering Ja
Manövertyp Manuell triptest
Vippa
Lokal indikering TILL/FRÅN indikering
Trip indikering
Montagesätt Clip-on
Montageposition Vertikal
Montagefästen 35 mm symmetrisk DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompabilitet Nej
9mm modul 9
Höjd 103 mm
Djup 81 mm
Bredd 81 mm
Produktens vikt 0,72 kg
Mekanisk livslängd 20000 cycles
Elektrisk livslängd 5000 cycles
Förberedd för hänglås Låsbar med hänglås
Beskrivning låsmöjligheter Integrerad låsbygel
Anslutningar - plintar Tunnelplintar16…70 mm² solid
Tunnelplintar10…50 mm² flexibel
Kabelns skallängd 20 mm
Åtdragningsmoment 6 N.m
Jordfelsskydd Separat block
Miljö
Standarder EN/IEC 60947-2
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK05 conforming to EN/IEC 62262
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med IEC 60947-2
Överspänningskategori IV
Tropicalisation 2 överensstämmer med IEC 60068-1
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −30…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,6 cm
Förpackning 1 bredd 12,1 cm
Förpackning 1 djup 13,0 cm
Förpackning 1 vikt 796,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 18
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 14,82 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months