Schneider-Electric
 
18840 bild- myse
18840
Dvärgbrytare, Acti9 NG125L, 2 P, 16 A, D-kurva, brytförmåga 50 kA vid 415 V AC enligt EN60947-2, 3 moduler
EAN-kod EAN-kod: 
3303430188407
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde NG125
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 NG125
Typ av produkt eller komponent Dvärgbrytare
Enhetens korta namn NG125L
Enhetsapplikation Distribution
Antal poler 2P
Antal skyddade poler 2
Neutralledares placering Vänster
[In] märkström 16 A vid 40 °C
Typ av nät DC
AC
Utlösarteknik Termisk-magnetisk
Kurvkod D
Brytförmåga 100 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 220...240 V AC 50/60 Hz
40 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
36 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid <= 250 V DC
Användnings kategori Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
Lämplighet för isolation Ja överensstämmer med IEC 60947-2
Teknisk data
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Ue märkspänning 380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
<= 250 V DC
Magnetisk utlösningsnivå 12 x In +/- 20 %
[ICS] servicebrytförmåga 75 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
37,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
30 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
11,25 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 250 V DC
[Ui] isolationsspänning 690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Positionsindikering Ja
Manövertyp Manuell triptest
Vippa
Lokal indikering TILL/FRÅN indikering
Trip indikering
Montagesätt Clip-on
Montageposition Vertikal
Montagefästen 35 mm symmetrisk DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompabilitet Ja
9mm modul 6
Höjd 103 mm
Djup 81 mm
Bredd 54 mm
Produktens vikt 0,48 kg
Mekanisk livslängd 20000 cycles
Elektrisk livslängd 10000 cycles
Förberedd för hänglås Låsbar med hänglås
Beskrivning låsmöjligheter Integrerad låsbygel
Anslutningar - plintar Tunnelplintar1,5…50 mm² solid
Tunnelplintar1…35 mm² flexibel
Kabelns skallängd 20 mm
Åtdragningsmoment 3,5 N.m
Jordfelsskydd Separat block
Miljö
Standarder EN/IEC 60947-2
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK05 conforming to EN/IEC 62262
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med IEC 60947-2
Överspänningskategori IV
Tropicalisation 2 överensstämmer med IEC 60068-1
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Arbetshöjd över havet 2000 m
Omgivningstemeperatur vid drift −30…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,3 cm
Förpackning 1 bredd 5,5 cm
Förpackning 1 djup 10,8 cm
Förpackning 1 vikt 478 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 9 cm
Förpackning 2 bredd 11,5 cm
Förpackning 2 djup 35,6 cm
Förpackning 2 vikt 2,95 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 36
Förpackning 3 höjd 30 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 18,116 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months