|
|
|
18876
NG125L 2P MA 80A endast kortslutningsutlösare, brytförmåga 50kA vid 415V AC
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
NG125
|
Produktfamilj
|
Acti 9
|
Produktnamn
|
Acti 9 NG125LMA
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dvärgbrytare
|
Enhetens korta namn
|
NG125LMA
|
Enhetsapplikation
|
Motor
|
Antal poler
|
2P
|
Antal skyddade poler
|
2
|
[In] märkström
|
80 A vid 40 °C
|
Typ av nät
|
AC
|
Utlösarteknik
|
Magnetiskt
|
Kurvkod
|
MA
|
Brytförmåga
|
100 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 220...240 V AC 50/60 Hz
40 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
|
Användnings kategori
|
Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
|
Lämplighet för isolation
|
Ja överensstämmer med IEC 60947-2
|
Teknisk data
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Ue märkspänning
|
380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
|
Magnetisk utlösningsnivå
|
12 x In
|
[ICS] servicebrytförmåga
|
75 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
37,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
30 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
11,25 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Positionsindikering
|
Ja
|
Manövertyp
|
Manuell triptest
Vippa
|
Lokal indikering
|
Trip indikering
TILL/FRÅN indikering
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Montagefästen
|
35 mm symmetrisk DIN-skena
|
Kombinerad skenfördelning kompabilitet
|
Nej
|
9mm modul
|
6
|
Höjd
|
103 mm
|
Djup
|
81 mm
|
Bredd
|
54 mm
|
Produktens vikt
|
0,48 kg
|
Mekanisk livslängd
|
20000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
5000 cycles
|
Förberedd för hänglås
|
Låsbar med hänglås
|
Beskrivning låsmöjligheter
|
Integrerad låsbygel
|
Anslutningar - plintar
|
Tunnelplintar16…70 mm² solid
Tunnelplintar10…50 mm² flexibel
|
Kabelns skallängd
|
20 mm
|
Åtdragningsmoment
|
6 N.m
|
Jordfelsskydd
|
Separat block
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947-2
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK05 conforming to EN/IEC 62262
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med IEC 60947-2
|
Överspänningskategori
|
IV
|
Tropicalisation
|
2 överensstämmer med IEC 60068-1
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Arbetshöjd över havet
|
2000 m
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−30…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,800 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,100 cm
|
Förpackning 1 djup
|
11,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
496,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
9,100 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
11,900 cm
|
Förpackning 2 djup
|
36,100 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,067 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
36
|
Förpackning 3 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
18,889 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
|
|