Schneider-Electric
 
219919200 bild- myse
219919200
Aqua-Stark Kapsling IP44 med DIN-skena Polarvit
E-nummer E-nummer: 
2199192
EAN-kod EAN-kod: 
6438054013938
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Aqua-Stark
Typ av produkt eller komponent Utanpåliggande box
Produktbeskrivning Komplett produkt
Färg Polarvit
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Enhetskomposition DIN-skena
Material PC/ABS
Höjd 125 mm
Bredd 95 mm
Djup 90 mm
Miljö
Standarder EN 62208
Produktcertifieringar SEMKO
FIMKO
NEMKO
IP-kapslingsklass IP44
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,5 cm
Förpackning 1 bredd 10,5 cm
Förpackning 1 djup 13,5 cm
Förpackning 1 vikt 210,0 g
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 280
Förpackning 2 höjd 80,0 cm
Förpackning 2 bredd 86,0 cm
Förpackning 2 djup 120,0 cm
Förpackning 2 vikt 92,07 kg
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor