Schneider-Electric
 
239616000 bild- myse
239616000
OEM IP54 svart 1-sockeluttag
EAN-kod EAN-kod: 
6438054004295
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Strömfors
Typ av produkt eller komponent Uttag
Produktbeskrivning Med skydd
Kvantitet per set Sats om 200
Nbr of extra connectors 0
Teknisk data
Antal kraftuttag 1
Färg Svart (RAL 9005)
Material Plast
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Märkström 16 A vid 250 V AC
Djup 44 mm
Standardbeskrivning för uttag Jordat
Ytbehandling Obehandlad
Ytbehandling Matt
Nätfrekvens 50 Hz
Höjd 59 mm
Bredd 50 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP54
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 6,100 cm
Förpackning 1 djup 4,900 cm
Förpackning 1 vikt 50,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 4800
Förpackning 2 höjd 99,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 273,160 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Överensstämmer med undantag
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months