Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

31154 |
Schneider-Electric
 
31154 bild- myse
31154
Matningsomkopplare, ComPact, manuell lastfrånskiljare, INS630, FXM630, 3 pol, 630 A
EAN-kodEAN-kod: 
3303430311546
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde INS320...630
Produktfamilj TransferPacT
Compact
Enhetens korta namn INS630
Typ av produkt eller komponent Manual transfer switch
Enhetsapplikation Laststyrning
Serie kompatibilitet Compact Compact INS INS630 lastfrånskiljare
Antal poler 3P
Typ av nät AC
DC
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Montagesätt Fast
Uppströms anslutning Front
Nedströms anslutning Front
Lämplighet för isolation Ja
Positionsindikering Ja
[Icm] märkslutförmåga 330 kA med effektbrytare som uppströms skydd 690 V AC vid 50/60 Hz
50 kA lastfrånskiljare ensam 690 V AC vid 50/60 Hz
Teknisk data
Överföringsklass PC
Antal kontaktlägen 3
Manövertyp Direktmonterat frontmonterat vridhandtag
Driftläge Manuell
Montagefästen Skena
Plåt
Beskrivning låsmöjligheter Låsbar med hänglås i frånläge
[Ie] märkdriftström 630 A AC-22A: AC 50/60 Hz 220/240 V
630 A AC-22A: AC 50/60 Hz 380/415 V
630 A AC-22A: AC 50/60 Hz 440/480 V
630 A AC-22A: AC 50/60 Hz 500/525 V
630 A AC-22A: AC 50/60 Hz 660/690 V
630 A AC-23A: AC 50/60 Hz 220/240 V
630 A AC-23A: AC 50/60 Hz 380/415 V
630 A AC-23A: AC 50/60 Hz 440/480 V
630 A AC-23A: AC 50/60 Hz 500/525 V
630 A AC-23A: AC 50/60 Hz 660/690 V
550 A DC-22A: DC 125 V 2 poler i serie
550 A DC-23A: DC 125 V 2 poler i serie
630 A DC-23B: DC 125 V 2 poler i serie
[Ith] termisk ström fritt i luft 630 A vid 60 °C
Dimensionerad funktion Oavbruten
Intermittent driftsklass Klass 120 - 60%
[Ui] isolationsspänning 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] max stötspänning 8 kV
Ue märkspänning 690 V överensstämmer med IEC 60947-3 AC 50/60 Hz
125 V överensstämmer med IEC 60947-3 DC
Mekanisk förregling Med mekansik förregling
Mekanisk livslängd 10000 cycles
Elektrisk livslängd 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-22A:
1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-22A:
1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-22A:
1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-23A:
1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-23A:
1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-23A:
1000 cycles 125 V 2 poler i serie DC DC-23A:
200 cycles 125 V 2 poler i serie DC DC-23B:
Anslutningsavstånd 45 mm
[Icw] märkkorttidsström 11,5 kA under 3 s överensstämmer med IEC 60947-3
20 kA under 1 s överensstämmer med IEC 60947-3
4 kA under 30 s överensstämmer med IEC 60947-3
4,9 kA under 20 s överensstämmer med IEC 60947-3
Höjd 205 mm
Bredd 395 mm
Djup 155 mm
Produktens vikt 13,5 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-3
IEC 60947-1
Produktcertifieringar CB
Skyddsklass elektrisk chock Klass II
IP-kapslingsklass IP40 conforming to IEC 60947-3
Föroreningsgrad 3
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 20 cm
Förpackning 1 bredd 23 cm
Förpackning 1 djup 50 cm
Förpackning 1 vikt 15 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer B763f943-d7d7-454f-910b-f18d2e9897bf
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor