Schneider-Electric
 
31364 bild- myse
31364
Lastfrånskiljare, ComPact, med synligt brytställe, INV1600, 3 pol
EAN-kod EAN-kod: 
3303430313649
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Compact
Produktnamn Compact INS
Typ av produkt eller komponent Lastfrånskiljare
Antal poler 3P
Typ av nät DC
AC
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
[Ie] märkdriftström 1250 A AC-21A: AC 50/60 Hz 440/480 V
1250 A AC-21A: AC 50/60 Hz 480 V Nema
1250 A AC-21A: AC 50/60 Hz 500/525 V
1250 A AC-21A: AC 50/60 Hz 660/690 V
1250 A AC-22A: AC 50/60 Hz 440/480 V
1250 A AC-22A: AC 50/60 Hz 480 V Nema
1250 A AC-22A: AC 50/60 Hz 500/525 V
1250 A AC-22A: AC 50/60 Hz 660/690 V
1250 A AC-23A: AC 50/60 Hz 220/240 V
1250 A AC-23A: AC 50/60 Hz 380/415 V
1250 A AC-23A: AC 50/60 Hz 440/480 V
1250 A AC-23A: AC 50/60 Hz 480 V Nema
1250 A AC-23A: AC 50/60 Hz 500/525 V
1250 A AC-23A: AC 50/60 Hz 660/690 V
1450 A AC-21A: AC 50/60 Hz 220/240 V
1450 A AC-21A: AC 50/60 Hz 380/415 V
1600 A AC-21B: AC 50/60 Hz 220/240 V
1600 A AC-21B: AC 50/60 Hz 380/415 V
1600 A AC-21B: AC 50/60 Hz 440/480 V
1600 A AC-21B: AC 50/60 Hz 480 V Nema
1600 A AC-21B: AC 50/60 Hz 500/525 V
1600 A AC-21B: AC 50/60 Hz 660/690 V
1450 A AC-22A: AC 50/60 Hz 220/240 V
1450 A AC-22A: AC 50/60 Hz 380/415 V
1600 A AC-22B: AC 50/60 Hz 220/240 V
1600 A AC-22B: AC 50/60 Hz 380/415 V
1600 A AC-22B: AC 50/60 Hz 440/480 V
1600 A AC-22B: AC 50/60 Hz 480 V Nema
1600 A AC-22B: AC 50/60 Hz 500/525 V
1600 A AC-22B: AC 50/60 Hz 660/690 V
1600 A DC-21A: DC 125 V 2 poler i serie
1600 A DC-22A: DC 125 V 2 poler i serie
1600 A DC-23A: DC 125 V 2 poler i serie
[Ui] isolationsspänning 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 12 kV
[Ith] termisk ström fritt i luft 1600 A vid 60 °C
[Icm] märkslutförmåga 75 kA lastfrånskiljare ensam 690 V AC vid 50/60 Hz
330 kA med effektbrytare som uppströms skydd 690 V AC vid 50/60 Hz
Ue märkspänning 250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
Lämplighet för isolation Ja
Positionsindikering Ja
Synligt brytställe Ja
Föroreningsgrad 3
Teknisk data
Manövertyp Direktmonterat frontmonterat vridhandtag
Färg på handtag Svart
Montagesätt Fast
Montagefästen Skena
Plåt
Uppströms anslutning Front
Nedströms anslutning Front
Maxeffekt 400 kW AC-23: vid 220/240 VAC 50/60 Hz
710 kW AC-23: vid 380/400 VAC 50/60 Hz
800 kW AC-23: vid 415 vAC 50/60 Hz
900 kW AC-23: vid 500/525 VAC 50/60 Hz
Dimensionerad funktion Oavbruten
Intermittent driftsklass Klass 120 - 60%
[Icw] märkkorttidsström 10 kA under 20 s överensstämmer med IEC 60947-3
20 kA under 3 s överensstämmer med IEC 60947-3
35 kA under 1 s överensstämmer med IEC 60947-3
42 kA under 0.8 s överensstämmer med IEC 60947-3
50 kA under 0.5 s överensstämmer med IEC 60947-3
8 kA under 30 s överensstämmer med IEC 60947-3
Mekanisk livslängd 3000 cycles
Elektrisk livslängd 500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21A:
500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21A:
500 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21A:
500 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz AC-21A:
500 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz AC-21A:
500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A:
500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A:
500 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22A:
500 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22A:
500 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22A:
500 cycles 125 V 2 poler i serie DC DC-21A:
500 cycles 125 V 2 poler i serie DC DC-22A:
500 cycles 125 V 2 poler i serie DC DC-23A:
100 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B:
100 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B:
100 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B:
100 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz AC-21B:
100 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz AC-21B:
100 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B:
100 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B:
100 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B:
100 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22B:
100 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B:
500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23B:
500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23B:
500 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz AC-23B:
500 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23B:
500 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23B:
Anslutningsavstånd 70 mm
Höjd 300 mm
Bredd 340 mm
Djup 146,5 mm
Produktens vikt 14 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-1
IEC 60947-3
Produktcertifieringar KEMA-KEUR
IP-kapslingsklass IP40 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK07 conforming to EN 50102
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −50…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 20 cm
Förpackning 1 bredd 33 cm
Förpackning 1 djup 35,8 cm
Förpackning 1 vikt 15,5 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Överensstämmer med undantag
Mercury free Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS exemption information
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months