|
|
|
31368
Lastfrånskiljare, ComPact, med synligt brytställe, INV2500, 3 pol
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Compact
|
Produktnamn
|
Compact INS
|
Typ av produkt eller komponent
|
Lastfrånskiljare
|
Antal poler
|
3P
|
Typ av nät
|
AC
DC
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ie] märkdriftström
|
2500 A AC-21B: AC 50/60 Hz 220/240 V
2500 A AC-21B: AC 50/60 Hz 380/415 V
2500 A AC-21B: AC 50/60 Hz 440/480 V
2500 A AC-21B: AC 50/60 Hz 480 V Nema
2500 A AC-21B: AC 50/60 Hz 500/525 V
2500 A AC-21B: AC 50/60 Hz 660/690 V
2500 A AC-22B: AC 50/60 Hz 220/240 V
2500 A AC-22B: AC 50/60 Hz 380/415 V
2500 A AC-22B: AC 50/60 Hz 440/480 V
2500 A AC-22B: AC 50/60 Hz 480 V Nema
2500 A AC-22B: AC 50/60 Hz 500/525 V
2500 A AC-22B: AC 50/60 Hz 660/690 V
2500 A DC-21B: DC 125 V 2 poler i serie
2500 A DC-22B: DC 125 V 2 poler i serie
|
[Ui] isolationsspänning
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
12 kV
|
[Ith] termisk ström fritt i luft
|
2500 A vid 60 °C
|
[Icm] märkslutförmåga
|
105 kA lastfrånskiljare ensam 690 V AC vid 50/60 Hz
105 kA med effektbrytare som uppströms skydd 690 V AC vid 50/60 Hz
|
Ue märkspänning
|
250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
|
Lämplighet för isolation
|
Ja
|
Positionsindikering
|
Ja
|
Synligt brytställe
|
Ja
|
Föroreningsgrad
|
3
|
Teknisk data
Manövertyp
|
Direktmonterat frontmonterat vridhandtag
|
Färg på handtag
|
Svart
|
Montagesätt
|
Fast
|
Montagefästen
|
Skena
Plåt
|
Uppströms anslutning
|
Front
|
Nedströms anslutning
|
Front
|
Dimensionerad funktion
|
Oavbruten
|
Intermittent driftsklass
|
Klass 120 - 60%
|
[Icw] märkkorttidsström
|
50 kA under 0.5 s överensstämmer med IEC 60947-3
11 kA under 30 s överensstämmer med IEC 60947-3
13 kA under 20 s överensstämmer med IEC 60947-3
30 kA under 3 s överensstämmer med IEC 60947-3
50 kA under 0.8 s överensstämmer med IEC 60947-3
50 kA under 1 s överensstämmer med IEC 60947-3
|
Mekanisk livslängd
|
3000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
100 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B:
100 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B:
100 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B:
100 cycles överensstämmer med Nema 480 V AC 50/60 Hz AC-21B:
100 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz AC-21B:
100 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz AC-21B:
100 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B:
100 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B:
100 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B:
100 cycles överensstämmer med Nema 480 V AC 50/60 Hz AC-22B:
100 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22B:
100 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B:
100 cycles 125 V 2 poler i serie DC DC-21B:
100 cycles 125 V 2 poler i serie DC DC-22B:
|
Anslutningsavstånd
|
70 mm
|
Höjd
|
440 mm
|
Bredd
|
347,5 mm
|
Djup
|
227,5 mm
|
Produktens vikt
|
35 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-3
IEC 60947-1
|
Produktcertifieringar
|
KEMA-KEUR
|
IP-kapslingsklass
|
IP40 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−50…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
36,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
44,5 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Överensstämmer med undantag
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
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
Kontraktsgaranti
|
|