Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

490NAA27104 |
Schneider-Electric
 
490NAA27104 bild- myse
490NAA27104
Anslutningstillbehör, Modicon Momentum, Modbus Plus trunkkabel, 450 m
EAN-kodEAN-kod: 
3389110078268
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Tillbehör / separat beteckning Modbus Plus huvudkabel
Tillbehör / separat typ Anslutningskabel
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Produktkompatibilitet 990NAD23000
990NAD23010
Tillbehör / separat destination Modbus Plus kopplingsbox
Kompatibilitetsintervall Modicon Premium automationsplatform
Magelis XBT
Lexium 15 motion control
Modicon Momentum automationsplatform
Modicon Quantum automationsplatform
Kabellängd 450 m
Teknisk data
Typ av kabel Skärmat tvinnat par
Typ av kommunikationsnätverk Modbus plus
Elektrisk anslutning Fria trådändar
Produktens vikt 30 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 31,0 cm
Förpackning 1 bredd 38,5 cm
Förpackning 1 djup 38,5 cm
Förpackning 1 vikt 30,0 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months