Schneider-Electric
 
49895 bild- myse
49895
Kabelklämmor, Al/Cu, 2 // 25-240 mm2, 3 st, FuPact, ISFL250-630
EAN-kod EAN-kod: 
3303430498957
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Sats med anslutningar
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Serie kompatibilitet FuPacT Fupact ISFL ISFL250 Säkringslastbrytare
FuPacT Fupact ISFL ISFL400 Säkringslastbrytare
FuPacT Fupact ISFL ISFL630 Säkringslastbrytare
Kvantitet per set Sats med 3
Teknisk data
Ledarmaterial Koppar
Aluminium
Anslutningar - plintar Kabelanslutningar 2 kabel (kablar) 50…180 mm²
Kabelns skallängd 30 mm
Åtdragningsmoment 40 N.m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4 cm
Förpackning 1 bredd 10 cm
Förpackning 1 djup 11 cm
Förpackning 1 vikt 702 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months