|
|
|
50281
Felsökningsgenerator Vigilohm, 2,5 Hz, mobil, XGR, 115-127VAC
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JAN 11, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Vigilohm
|
Enhetens korta namn
|
XGR
|
Typ av produkt eller komponent
|
Signalgenerator
|
Jordningssystem
|
IT
|
Teknisk data
Type of installation to be monitored
|
500 V - DC (mellan poler)
0…760 V - AC vid 45...400 Hz (enhet ansluten till nolla)
0…440 V - AC vid 45...400 Hz (enhet ansluten till fas)
|
Auxiliary supply voltage
|
115/127 V - AC vid 50/60 Hz
|
Utgångsfrekvens
|
2,5 Hz
|
Maximal energiförbrukning i VA
|
15 VA
|
Mätström
|
2,5 mA
|
Internal impedance
|
40 kOhm
|
Material
|
Plast
|
Produktens vikt
|
0,85 kg
|
Höjd
|
59 mm
|
Bredd
|
108 mm
|
Djup
|
189 mm
|
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Kontraktsgaranti
|
|