|
|
|
50438
Toroid, Vigirex, för jordfels-/isolationsövervakning, PA, 50 mm
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
VigiPacT
|
Enhetens korta namn
|
PA50
|
Typ av produkt eller komponent
|
Jordfelssensor (toroid)
|
Enhetsapplikation
|
Utrusning övervakning och kontroll
|
Serie kompatibilitet
|
VigiPacT RH10M Jordfelsrelä
VigiPacT RH10P Jordfelsrelä
VigiPacT RH21M Jordfelsrelä
VigiPacT RH21P Jordfelsrelä
VigiPacT RH68M Jordfelsrelä
VigiPacT RH86M Jordfelsrelä
VigiPacT RH86P Jordfelsrelä
VigiPacT RH99M Jordfelsrelä
VigiPacT RH99P Jordfelsrelä
VigiPacT RH197M Jordfelsrelä
VigiPacT RH197P Jordfelsrelä
VigiPacT RHU Jordfelsrelä
VigiPacT RHUs Jordfelsrelä
VigiPacT RMH Jordfelsrelä
|
Current sensor type
|
Typ A stängd toroid
|
[Le] märkdriftström
|
85 A
|
Teknisk data
Transformatorförhållande
|
1/1000
|
Typ av nät
|
AC/DC
|
Nätverksfrekvens
|
45...440 Hz
|
[Icw] märkkorttidsström
|
85 kA för 0.5 s
|
Jordfelsbrytande kortslutningsström
|
85 kA / 0.5 s överensstämmer med IEC 60947-2
|
[Ui] isolationsspänning
|
1000 V
|
Överspänningskategori
|
IV
|
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
|
12 kV
|
Montagesätt
|
Fast (slät bakplattan)
Fast (profilerad plåt)
Fast (slitsat bakplattan)
Clip-on (DIN-skena)
Clip-on (Vigirex relä)
|
Värmevärde
|
1.42 MJ
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning 0,22 mm²
|
Diameter
|
Inre: 50 mm
|
Ytterdiameter kabel
|
25 mm: 50 mm² (maximum)
|
Produktens vikt
|
0,2 kg
|
Höjd
|
108 mm
|
Bredd
|
88 mm
|
Djup
|
29 mm
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20 kontaktdon:
IP30
|
Miljökarakteristik
|
För fuktig och varm miljö ej vid drift (25...55 °C, RH 95 %) : 28 cykler överensstämmer med IEC 60068-2-30
Saltdimma: Kb/2 överensstämmer med IEC 60068-2-52
För fuktig och varm miljö vid drift: kategori C2: 48 timmar överensstämmer med IEC 60068-2-56
|
Föroreningsgrad
|
Nivå 3 överensstämmer med IEC 60664-1
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−35…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−55…85 °C
|
Standarder
|
IEC 60947-2
|
Produktcertifieringar
|
CE
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
12,8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
17,1 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
180 g
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
100
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
18,766 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|