Schneider-Electric
 
56053 bild- myse
56053
Summaströmtransformator, toroid, rektangulär 280 x 115 mm, 1600 A, för Vigirex
EAN-kod EAN-kod: 
3303430560531
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj VigiPacT
Enhetens korta namn L
Typ av produkt eller komponent Jordfelssensor (toroid)
Enhetsapplikation Utrusning övervakning och kontroll
Serie kompatibilitet VigiPacT RH10M Jordfelsrelä
VigiPacT RH10P Jordfelsrelä
VigiPacT RH21M Jordfelsrelä
VigiPacT RH21P Jordfelsrelä
VigiPacT RH68M Jordfelsrelä
VigiPacT RH86M Jordfelsrelä
VigiPacT RH86P Jordfelsrelä
VigiPacT RH99M Jordfelsrelä
VigiPacT RH99P Jordfelsrelä
VigiPacT RH197M Jordfelsrelä
VigiPacT RH197P Jordfelsrelä
VigiPacT RHU Jordfelsrelä
VigiPacT RHUs Jordfelsrelä
VigiPacT RMH Jordfelsrelä
Current sensor type Rektangulär givare
[Le] nominell märkdriftström 1600 A
Teknisk data
Transformatorförhållande 1/1000
[Icw] märkkorttidsström 100 kA för 0.5 s
Jordfelsbrytande kortslutningsström 85 kA / 0.5 s
Överspänningskategori IV
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar 12 kV
Montagesätt Fast (kablar)
Fast (skena)
Anslutningar - plintar Skruvanslutning 0,2…2,5 mm²
Produktens vikt 13,26 kg
Höjd 233 mm utsida:
115 mm insida:
Bredd 381 mm utsida:
280 mm insida:
Höjd 233 mm
Djup 71 mm utsida:
71 mm insida:
Bredd 381 mm
Djup 71 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20 kontaktdon:
IP30
Miljökarakteristik För fuktig och varm miljö ej vid drift (25...55 °C, RH 95 %) : 28 cykler överensstämmer med IEC 60068-2-30
Saltdimma: Kb/2 överensstämmer med IEC 60068-2-52
För fuktig och varm miljö vid drift: kategori C2: 48 timmar överensstämmer med IEC 60068-2-56
Omgivningstemeperatur vid drift −35…80 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −55…100 °C
Standarder IEC 60947-2
Produktcertifieringar CE
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 17,000 cm
Förpackning 1 bredd 30,000 cm
Förpackning 1 djup 46,000 cm
Förpackning 1 vikt 10,692 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 67,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 193,425 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
REACh free of SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS exemption information
print Ja
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor