|
|
|
56054
Summaströmtransformator, toroid, rektangulär 470 x 160 mm, 3200 A, för Vigirex
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
VigiPacT
|
Enhetens korta namn
|
L
|
Typ av produkt eller komponent
|
Jordfelssensor (toroid)
|
Enhetsapplikation
|
Utrusning övervakning och kontroll
|
Serie kompatibilitet
|
VigiPacT RH10M Jordfelsrelä
VigiPacT RH10P Jordfelsrelä
VigiPacT RH21M Jordfelsrelä
VigiPacT RH21P Jordfelsrelä
VigiPacT RH68M Jordfelsrelä
VigiPacT RH86M Jordfelsrelä
VigiPacT RH86P Jordfelsrelä
VigiPacT RH99M Jordfelsrelä
VigiPacT RH99P Jordfelsrelä
VigiPacT RH197M Jordfelsrelä
VigiPacT RH197P Jordfelsrelä
VigiPacT RHU Jordfelsrelä
VigiPacT RHUs Jordfelsrelä
VigiPacT RMH Jordfelsrelä
|
Current sensor type
|
Rektangulär givare
|
[Le] nominell märkdriftström
|
3200 A
|
Teknisk data
Transformatorförhållande
|
1/1000
|
[Icw] märkkorttidsström
|
100 kA för 0.5 s
|
Jordfelsbrytande kortslutningsström
|
85 kA / 0.5 s
|
Överspänningskategori
|
IV
|
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
|
12 kV
|
Montagesätt
|
Fast (kablar)
Fast (skena)
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning 0,2…2,5 mm²
|
Produktens vikt
|
21,16 kg
|
Höjd
|
281 mm utsida:
160 mm insida:
|
Bredd
|
572 mm utsida:
470 mm insida:
|
Höjd
|
281 mm
|
Djup
|
72 mm utsida:
72 mm insida:
|
Bredd
|
572 mm
|
Djup
|
72 mm
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20 kontaktdon:
IP30
|
Miljökarakteristik
|
För fuktig och varm miljö ej vid drift (25...55 °C, RH 95 %) : 28 cykler överensstämmer med IEC 60068-2-30
Saltdimma: Kb/2 överensstämmer med IEC 60068-2-52
För fuktig och varm miljö vid drift: kategori C2: 48 timmar överensstämmer med IEC 60068-2-56
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−35…80 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−55…100 °C
|
Standarder
|
IEC 60947-2
|
Produktcertifieringar
|
CE
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
18,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
34,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
65,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
17,5 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
9
|
Förpackning 2 höjd
|
75,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
199,668 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|