Schneider-Electric
 
705093 bild- myse
705093
Wibe - pendant/fixing rail 24/48 - steel hot-dip galvanized - 3m
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Wibe
Typ av produkt eller komponent Takfäste
Miljökarakteristik Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker
Teknisk data
Form C-form
Montagefästen Golv
Tak
Serie kompatibilitet Wibe
Material Stål, varmgalvaniserad
Korrosivitetsklass C3/C4
Höjd 2970 mm
Bredd 26 mm
Djup 48 mm
Vikt 520 kg / sats om 100
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,5 cm
Förpackning 1 bredd 4,8 cm
Förpackning 1 djup 297 cm
Förpackning 1 vikt 5,08 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder