Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

706415 |
Schneider-Electric
 
706415 bild- myse
706415
Wibe - screw set M12 - steel hot-dip galvanized
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Wibe
Produktområde Wibe kabelstegar
Typ av produkt eller komponent Bult
Enhetens korta namn M12
Miljökarakteristik Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker
Kvantitet per set 4
Skruvtyp M12 x 25 mm
Teknisk data
Material Stål, varmgalvaniserad
Korrosivitetsklass C3/C4
Typ av skruvhuvud Sexkantig
Gängtyp M12
Vikt 20 kg / sats om 100
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 12 cm
Förpackning 1 bredd 18 cm
Förpackning 1 djup 33 cm
Förpackning 1 vikt 200 g
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder