Schneider-Electric
 
712019 bild- myse
712019
Wibe - reinforced cable ladder - KHZV-400 - steel hot-dip galvanized - 6 m
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Wibe
Produktnamn Wibe kabelstegar
Typ av produkt eller komponent Förstärkt kabelstege
Enhetens korta namn KHZV
Enhetsapplikation Industriella applikationer
Teknisk data
Typ av sidoprofil Sluten profil
Typ av stegpinne Rund
Placering (vid montage) Utomhus
Inomhus
Dubbelt avstånd stegpinne 250 mm
Material Stål, varmgalvaniserad
Korrosivitetsklass C3/C4
Höjd 150 mm
Bredd 400 mm
Längd 6 m
Vikt 480 kg / 100 m
Miljö
Miljökarakteristik Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker
Standarder IEC 61537
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 15 cm
Förpackning 1 bredd 39,7 cm
Förpackning 1 djup 100 cm
Förpackning 1 vikt 4,8 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder