Schneider-Electric
 
721106 bild- myse
721106
Wibe - wall bracket 11/75 - steel pre-galvanized
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Wibe
Produktområde Wibe kabelstegar
Typ av produkt eller komponent Väggkonsol
Enhetens korta namn 11/75
Erhållen utrustning Skruv M8x 40 + mutter
Teknisk data
Montagefästen Vägg
Produktdestination Kabelstege
Material Stål, sendzimirförzinkad
Korrosivitetsklass C2
Höjd 135 mm
Bredd 40 mm
Djup 71 mm
Vikt 30 kg / sats om 100
Miljö
Miljökarakteristik Delvis utomhusmiljö med låg exponering för korrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3 cm
Förpackning 1 bredd 4,5 cm
Förpackning 1 djup 4,5 cm
Förpackning 1 vikt 70 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder