Schneider-Electric
 
732264 bild- myse
732264
Wibe - cover W5-150 - 2 m - steel hot-dip galvanized
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Wibe
Produktområde Wibe kabelstegar
Wibe kabelsrännor
Typ av produkt eller komponent Täckplatta
Enhetens korta namn W5
Miljökarakteristik Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker
Teknisk data
Produktdestination 150 mm bredd kabelstege
150 mm bredd kabelränna
Material Stål, varmgalvaniserad
Korrosivitetsklass C3/C4
Längd 2000 mm
Höjd 10 mm
Bredd 151 mm
Vikt 190 kg / sats om 100
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,1 cm
Förpackning 1 bredd 15,3 cm
Förpackning 1 djup 200 cm
Förpackning 1 vikt 2,9 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder