Schneider-Electric
 
733487 bild- myse
733487
Wibe - ceiling bracket 5TPA - steel hot-dip galvanized
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Wibe
Produktområde Wibe kabelstegar
Wibe kabelsrännor
Typ av produkt eller komponent Takfäste
Serie kompatibilitet Wibe Wibe kabelstegar
Wibe Wibe kabelrännor
Erhållen utrustning Skruv M8 x 16 + mutter
Miljökarakteristik Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker
Teknisk data
Tillbehör / separat kategori Tillbehör fästen
Montagefästen Tak
Material Stål, varmgalvaniserad
Korrosivitetsklass C3/C4
Höjd 50 mm
Bredd 79…118 mm
Djup 76 mm
Vikt 14 kg / sats om 100
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,7 cm
Förpackning 1 bredd 6 cm
Förpackning 1 djup 8 cm
Förpackning 1 vikt 140 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder