|
|
|
9001KP40G9
Signallampa Ø30 0-600V grön
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony 9001K
|
Typ av produkt eller komponent
|
Signallampa
|
Enhetens korta namn
|
9001K
|
Teknisk data
Material frontring
|
Metall
|
Montagediameter
|
30 mm
|
Form på signalenhetens huvud
|
Rund
|
Linstyp
|
Fresnel Plast
|
Färg på lins
|
Grön
|
Ljuskälla
|
Glöd
|
Lamptyp
|
BA 9s
|
Ijustätningen försörjning
|
Direkt 250 V AC/DC
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² överensstämmer med IEC 60947-1
|
Åtdragningsmoment
|
0,8 N.m överensstämmer med IEC 60947-1
|
Typ av skruvhuvud
|
Krysspår
|
Driftsläge
|
Alla positioner
|
[Ui] isolationsspänning
|
250 V 2) överensstämmer med IEC 60947-1
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
2,5 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsskydd
|
10 A rörsäkring överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
Ljuskälla
|
Lampa ingår ej
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
10 A
|
Bredd
|
54 mm
|
Höjd
|
70 mm
|
Djup
|
42 mm
|
Produktens vikt
|
0,134 kg
|
Linstyp
|
Välvd
|
[Us] driftspänning
|
6 V
|
Matning lampblock
|
Full voltage
|
Linsmaterial
|
Polycarbonat
|
Storlek
|
30 mm
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2
JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Produktcertifieringar
|
UL 508
Nema
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
7 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Överspänningskategori
|
Klass II överensstämmer med IEC 61140
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
|
NEMA kapslingsklass
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
Nema 4
NEMA 6
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,572 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,334 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,144 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
227,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
46
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
10,443 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Logistik information
|
|