Schneider-Electric
9012GAWM5 bild- myse
9012GAWM5
Tryckvakt Square D
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
IDAG
MAJ 26, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde 9012G
Tryckgivare typ Elektromekansik tryckvakt
Trycksensor namn 9012G
Pressure rating 1034,21 kPa
Maximalt tryck 475 psi
Kontakttyp och komposition NC-NO, SPDT-DB, Form Z, momentan, silver-nickelkontakter
Övervakat flöde Hydralolja (−40…121 °C)
Icke korrosiva vätskor
Luft
Icke korrosiva gaser
Anslutningstyp vätska 0.25 inch BS2779 parallel pipe thread överensstämmer med UL 508
Tryckvakt typ av manövrering Reglering mellan 2 gränser
Typ av skala Justerbar differentiell
Lokal visning Utan
Teknisk data
Område av minskat tryck 20,68…1034,21 kPa
Ungefärlig differentiellt värde mitt i området 41,37…206,84 kPa +/- 2,5 % full skala
Kabelingång 20 mm BS4568 kabelingång
Plinttyp 4 skruvanslutningar
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, AWG 22...AWG 12
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Lokal indikering Utan:
[In] märkström 3 A 240 V AC A600 överensstämmer med NEMA-klassificering
6 A 120 V AC A600 överensstämmer med NEMA-klassificering
0,27 A 250 V DC R300 överensstämmer med NEMA-klassificering
0,22 A 125 V DC R300 överensstämmer med NEMA-klassificering
Inställning Intern
Kapslingsmaterial Die cast aluminium alloy 380
Tryckmanövreringsorgan Membran nitril (Buna-N)
Höjd 140,97 mm
Djup 66,80 mm
Bredd 88,90 mm
Driftsläge Alla positioner
Material i kontakt med vätska Nitril (Buna-N)
Försinkat stål
Kortslutningsskydd 10 A kassett överbelastning och kortslutningsskydd, typ gL
Maximalt arbetsområde 120 cyc/mn
Mekanisk livslängd 5000000 cycles
Repeternoggrannhet 4 %
Produktens vikt 1,36 kg
Miljö
Vibrationsbeständighet 2 gn (f= 40…150 Hz) överensstämmer med IEC 68-2-6
Chocktålighet 50 gn överensstämmer med IEC 58-2-27
Standarder CE
CE
CSA C22.2
Produktcertifieringar CSA LR25490 class 3211 03
CSA LR25490 class 3211 03
UL listad fil E12158 CCN NKPZ och CCN NTHT
NEMA kapslingsklass NEMA 4/4X/13 överensstämmer med UL 50
Omgivningstemeperatur vid drift −23…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 24,13 cm
Förpackning 1 bredd 15,875 cm
Förpackning 1 djup 12,065 cm
Förpackning 1 vikt 1,361 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor