Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

9012GCW2 |
Schneider-Electric
9012GCW2 bild- myse
9012GCW2
Tryckvakt Square D 90-2900 psi
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
IDAG
JAN 02, 2025
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde 9012G
Tryckgivare typ Elektromekansik tryckvakt
Trycksensor namn 9012G
Pressure rating 19994,8 kPa
Maximalt tryck 15000 psi
Kontakttyp och komposition NC-NO, SPDT-DB, Form Z, momentan, silver-nickelkontakter
Övervakat flöde Hydralolja (−15…250 °F)
Icke korrosiva vätskor (−15…250 °F)
Luft (−15…250 °F)
Icke korrosiva gaser (−15…250 °F)
Anslutningstyp vätska 0.25 inch 18 NPTF överensstämmer med UL 508
Tryckvakt typ av manövrering Reglering mellan 2 gränser
Typ av skala Justerbar differentiell
Lokal visning Utan
Teknisk data
Område av minskat tryck 620,5…19994,8 kPa
Ungefärlig differentiellt värde mitt i området 1172,1…3861,06 kPa +/- 2,5 % full skala
Kabelingång 0,5 tum NPT ledningsingång
Plinttyp 4 skruvanslutningar
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, AWG 22...AWG 12
Uttagsmärkning (3)gnd
(1-5)NC
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Lokal indikering Utan:
[In] märkström 3 A 240 V AC A600 överensstämmer med NEMA-klassificering
0,22 A 125 V DC A600 överensstämmer med NEMA-klassificering
3 A 240 V AC R300 överensstämmer med NEMA-klassificering
0,27 A 240 V DC R300 överensstämmer med NEMA-klassificering
Inställning Intern
Kapslingsmaterial Die cast aluminium alloy 380
Tryckmanövreringsorgan Kolv
Höjd 161,80 mm
Djup 66,80 mm
Bredd 88,9 mm
Driftsläge Alla positioner
Material i kontakt med vätska Viton fluorocarbon
Nitril (Buna-N)
Kortslutningsskydd 10 A kassett överbelastning och kortslutningsskydd, typ gL
Maximalt arbetsområde 120 cyc/mn
Mekanisk livslängd 3000000 cycles
Repeternoggrannhet 4 %
Produktens vikt 1,4 kg
Miljö
Vibrationsbeständighet 2 gn (f= 40…150 Hz) conforming to IEC 68-2-6
Chocktålighet 50 gn överensstämmer med IEC 58-2-27
Standarder UL 508
CSA C22.2
CE
Produktcertifieringar UL listad
UL listed Marine
CSA LR25490 class 3211 03
NEMA kapslingsklass NEMA 4/4X/13 överensstämmer med UL 50
Omgivningstemeperatur vid drift −10…185 °F
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 12,7 cm
Förpackning 1 bredd 17,018 cm
Förpackning 1 djup 25,4 cm
Förpackning 1 vikt 1,361 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months