Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

9012GGW4 |
Schneider-Electric
9012GGW4 bild- myse
9012GGW4
Tryckvakt Square D NEMA 4,4X
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
IDAG
JAN 02, 2025
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde 9012G
Tryckgivare typ Elektromekansik tryckvakt
Trycksensor namn 9012G
Pressure rating 1206,6 kPa
Maximalt tryck 240 psi
Kontakttyp och komposition NC-NO, SPDT-DB, Form Z, momentan, silver-nickelkontakter
Övervakat flöde Hydralolja (−40…250 °F)
Icke korrosiva vätskor (−40…250 °F)
Luft (−40…250 °F)
Icke korrosiva gaser (−40…250 °F)
Anslutningstyp vätska 0.25 inch 18 NPTF överensstämmer med UL 508
Tryckvakt typ av manövrering Övervakar skillnaden mellan 2 gränser
Typ av skala Justerbar differentiell
Lokal visning Utan
Teknisk data
Område av minskat tryck 0,0000000000…1206,6 kPa
Ungefärlig differentiellt värde mitt i området 34,5…103,4 kPa ökande
3,4…248,2 kPa minskande +/- 2,5 % full skala
Kabelingång 0,5 tum NPT ledningsingång
Plinttyp 4 skruvanslutningar
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, AWG 22...AWG 12
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Lokal indikering Utan:
[In] märkström 3 A 240 V AC A600 överensstämmer med NEMA-klassificering
6 A 120 V AC A600 överensstämmer med NEMA-klassificering
0,22 A 125 V DC R300 överensstämmer med NEMA-klassificering
0,11 A 250 V DC R300 överensstämmer med NEMA-klassificering
Inställning Intern
Kapslingsmaterial Die cast aluminium alloy 380
Tryckmanövreringsorgan Membran nitril (Buna-N)
Höjd 179,83 mm
Djup 66,80 mm
Bredd 88,9 mm
Driftsläge Alla positioner
Material i kontakt med vätska Försinkat stål
Nitril (Buna-N)
Kortslutningsskydd 10 A kassett överbelastning och kortslutningsskydd, typ gL
Maximalt arbetsområde 120 cyc/mn
Mekanisk livslängd 5000000 cycles
Repeternoggrannhet 4 %
Produktens vikt 1,4 kg
Miljö
Vibrationsbeständighet 2 gn (f= 40…150 Hz) conforming to IEC 68-2-6
Chocktålighet 50 gn överensstämmer med IEC 58-2-27
Standarder UL 508
CSA C22.2
CE
Produktcertifieringar UL listad
UL listed Marine
CSA LR25490 class 3211 03
NEMA kapslingsklass NEMA 4/4X/13 överensstämmer med UL 50
Omgivningstemeperatur vid drift −10…185 °F
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 12,7 cm
Förpackning 1 bredd 16,5 cm
Förpackning 1 djup 25,9 cm
Förpackning 1 vikt 1,52 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 52ec1f90-fedc-4cb7-a050-05c7d5ed7253
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months