|
|
|
A9DC3610
Personskyddsbrytare, Acti9 iCV40N, 1 P+N, 10 A, C-kurva, 30 mA, klass A
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti9
|
Produktnamn
|
Acti9 iCV40
|
Typ av produkt eller komponent
|
Personskyddsbrytare
|
Enhetens korta namn
|
ICV40N
|
Enhetsapplikation
|
Distribution
|
Antal poler
|
1P + N
|
Antal skyddade poler
|
1
|
Neutralledares placering
|
Vänster
|
[In] märkström
|
10 A
|
Typ av nät
|
AC
|
Utlösarteknik
|
Termisk-magnetisk
|
Kurvkod
|
C
|
Känslighet läckström
|
30 mA
|
Jordfelsskydd med tidsfördröjning
|
Momentan
|
Jordfelsbrytare klass
|
Typ A
|
Brytförmåga
|
6000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1 vid 230 V AC 50/60 Hz
|
Lämplighet för isolation
|
Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Kvalitetsmärkning
|
EAC
RCM
KEMA-KEUR
VDE
OVE
|
Teknisk data
Enhets placering i system
|
Utgående
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Ue märkspänning
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Magnetisk utlösningsnivå
|
5...10 x In
|
Jordfelsbrytare strömutlösningsteknik
|
Spänningsoberoende
|
[ICS] servicebrytförmåga
|
6000 A 100 % x Icn vid 230 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
|
Märkström bryt- och slutkapacitet
|
Idm 6000 A vid 230 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN 61009-2-1
Idm 500 A vid 230 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 61009-2-1
|
Begränsningsklass
|
3 överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] isolationsspänning
|
400 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV
|
Positionsindikering
|
Ja
|
Manövertyp
|
Vippa
|
Lokal indikering
|
Fel indikering
TILL/FRÅN indikering
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
Kombinerad skenfördelning kompabilitet
|
Topp eller botten: tand
|
Anslutningsavstånd
|
9 mm mellan fas och nolla
|
9mm modul
|
4
|
Höjd
|
85 mm
|
Bredd
|
36 mm
|
Djup
|
73 mm
|
Produktens vikt
|
210 g
|
Färg
|
Vit
|
Mekanisk livslängd
|
20000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
20000 cycles
|
Beskrivning låsmöjligheter
|
Padlocking device
Låsbar
|
Anslutningar - plintar
|
Tunnelplintar topp eller botten 1…16 mm² solid
Tunnelplintar topp eller botten 1…10 mm² flexibel
|
Kabelns skallängd
|
14 mm för topp eller botten anslutning
|
Åtdragningsmoment
|
2 N.m topp eller botten
|
Jordfelsskydd
|
Integrerade
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 61009-2-1
|
Produktcertifieringar
|
CE
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
|
Föroreningsgrad
|
3
|
Överspänningskategori
|
III överensstämmer med IEC 60364
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Impulstålighet 8/20 µs, 250 A överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Arbetshöjd över havet
|
2000 m
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,2 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
218 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
54
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
12,213 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
432
|
Förpackning 3 höjd
|
44,4 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
109,704 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
|
|