|
|
|
A9L40401
Överspänningsskydd, Acti9 iPRD 40r, 4 P, typ 2 med signalkontakt för förbrukat skydd, 4 moduler
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti 9
|
Produktnamn
|
Acti 9 iPRD
|
Typ av produkt eller komponent
|
Överspänningsskydd med kassetter
|
Enhetens korta namn
|
iPRD40r
|
Enhetsapplikation
|
Distribution
|
Standarder
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Produktcertifieringar
|
CE
|
Kvalitetsmärkning
|
KEMA-KEUR
NF
|
Antal poler
|
4P
|
Fjärrsignalering
|
Med
|
Signalkontaktssammansättning
|
1 SD (1 C/O)
|
Ventilavledare typ
|
Elektriska distributionsnät
|
Jordningssystem
|
TN-C-S
|
Teknisk data
Överspänningsskydd typ
|
Typ 2
|
Ventilavledare teknik
|
MOV
|
Ue märkspänning
|
230/400 V AC (+/- 10 %) vid 50/60 Hz
|
[In] nominell urladdningsström
|
Normalt läge: 15 kA (L/PE)
Normalt läge: 15 kA (N/PE)
|
[Imax] maximal urladdningsström
|
Normalt läge: 40 kA L/PE
Normalt läge: 40 kA N/PE
|
[Uc] maximal kontinuerlig spänning
|
Normalt läge: 350 V L/PE
Normalt läge: 350 V N/PE
|
[Up] skyddsspänningsnivå
|
Normalt läge <1,4 kV typ 2 L/PE
Normalt läge <1,4 kV typ 2 N/PE
|
[Ut] tillfällig överspänning
|
337 V L/N 5 s motstå
1200 V N/PE 200 ms felsäkert läge
|
Enhetsfrånskiljare
|
Tillhörande effektbrytare iC60H 40 A kurva C - Icu 15 kA
Tillhörande effektbrytare iC60N 40 A kurva C - Icu 10 kA
Tillhörande effektbrytare NG125H 40 A kurva C - Icu 36 kA
Tillhörande effektbrytare NG125L 40 A kurva C - Icu 50 kA
Tillhörande effektbrytare NG125N 40 A kurva C - Icu 25 kA
Tillhörande säkring gG 63 A - Icu 15 kA
Tillhörande säkring gG 80 A - Icu 50 kA
|
Signalkretsspänning
|
0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Montagesätt
|
Clip-on (DIN-skena)
|
9mm modul
|
8
|
Höjd
|
85 mm
|
Bredd
|
72 mm
|
Djup
|
69 mm
|
Produktens vikt
|
0,422 kg
|
Färg
|
Vit (RAL 9003)
|
[Ipe] Restström
|
0,6 mA
0,003 mA
|
Anslutningar - plintar
|
Tunnelplint (nedåt) 2,5…35 mm²
Tunnelplint (uppåt) 2,5…35 mm²
|
Åtdragningsmoment
|
2,5 N.m
|
Miljö
IK-skyddsgrad
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Relativ fuktighet
|
5…95 %
|
Arbetshöjd över havet
|
2000 m
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,3 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
457 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
3
|
Förpackning 2 höjd
|
8,5 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
10 cm
|
Förpackning 2 djup
|
28 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,433 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
27
|
Förpackning 3 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
13,457 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|