Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

A9R46492 |
Schneider-Electric
 
A9R46492 bild- myse
A9R46492
Jordfelsbrytare, Acti9 ID, 4 P, 125A, 500 mA, 400 V AC, klass B
E-nummerE-nummer: 
2165376
EAN-kodEAN-kod: 
3606486869093
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 RCCB-ID
Typ av produkt eller komponent Jordfelsbrytare (RCCB)
Enhetens korta namn RCCB-ID
Antal poler 4P
Neutralledares placering Vänster
[In] märkström 125 A
Typ av nät AC
Känslighet läckström 500 mA
Jordfelsskydd med tidsfördröjning Momentan
Jordfelsbrytare klass Typ B
Märkström bryt- och slutkapacitet Im = 1250 A 400 V överensstämmer med IEC/EN 61008-1
Im = 1250 A 230 V överensstämmer med IEC/EN 61008-2-1
Angiven kortslutningsström Inc 10 kA 125 A
Teknisk data
Enhets placering i system Utgående
Nätverksfrekvens 50 Hz
Ue märkspänning 400 V AC 50 Hz överensstämmer med IEC/EN 61008-1
400 V AC 50 Hz överensstämmer med IEC/EN 61008-2-1
Jordfelsbrytare strömutlösningsteknik Spänningsoberoende
[Ui] isolationsspänning 400 V AC 50 Hz överensstämmer med IEC/EN 61008-1
400 V AC 50 Hz överensstämmer med IEC/EN 61008-2-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med IEC/EN 61008-1
4 kV överensstämmer med IEC/EN 61008-2-1
Positionsindikering Ja
Manövertyp Vippa
Lokal indikering Red/green indicator
Trip indikering
Montagesätt Fast
Montagefästen 35 mm symmetrisk DIN-skena
Anslutningsavstånd 18 mm mellan faser
9mm modul 8
Höjd 86 mm
Bredd 72 mm
Djup 76 mm
Produktens vikt 500 g
Färg Grå
Mekanisk livslängd 5000 cycles
Elektrisk livslängd 2000 cycles
Förberedd för hänglås Låsbar med hänglås
Anslutningar - plintar Tunnelplintar1,5…16 mm² flexibel 2 kabel (kablar)
Tunnelplintar1,5…16 mm² solid 2 kabel (kablar)
Tunnelplintar1,5…50 mm² solid 1 kabel (kablar)
Tunnelplintar1,5…35 mm² flexibel 1 kabel (kablar)
Tunnelplintar1,5…35 mm² flexibel med hylsa 1 kabel (kablar)
Tunnelplintar1,5…16 mm² flexibel med hylsa 2 kabel (kablar)
Kabelns skallängd 11 mm
Åtdragningsmoment 3 N.m
Miljö
Standarder IEC/EN 61008-1
IEC/EN 61008-2-1
IEC/EN 62423
Produktcertifieringar CE
Kvalitetsmärkning VDE
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC/EN 60529
IP20 conforming to IEC/EN 62423
IP40 (normkapsling) conforming to IEC/EN 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC/EN 62423
Föroreningsgrad 3
Elektromagnetisk kompabilitet Impulstålighet 8/20 µs, 3 kA överensstämmer med IEC/EN 61008-1
Impulstålighet 8/20 µs, 3 kA överensstämmer med IEC/EN 61008-2-1
Omgivningstemeperatur vid drift −25…40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,500 cm
Förpackning 1 djup 9,000 cm
Förpackning 1 vikt 495,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 5940,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No