Schneider-Electric
 
ABE7R16T230 bild- myse
ABE7R16T230
Anslutningstillbehör, Modicon ABE7, grundenhet med elektromekaniskt plug-inrelä, 16 kanaler, relä 10 mm
EAN-kod EAN-kod: 
3389110644678
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon ABE7
Typ av produkt eller komponent Relä med sockel
Sub-bastyp Grundenhet utgångar
[Us] driftspänning 19...30 V överensstämmer med IEC 61131-2
Antal kanaler 16
Teknisk data
Supply voltage type DC
Produktkompatibilitet ABR7S23
Kontaktbestyckning 1 C/O
Status lysdiod 1 LED per kanal (Grön) kanalstatus
1 LED (Grön) POWER ON
Distributions (fördelning) polaritet Spänningsfri
Kortslutningsskydd 1 A intern säkring, 5 x 20 mm, snabb (PLC slut)
Montering Clips (35 mm symmetrisk DIN-skena)
Med skruvar (fast plattan med monteringssats)
Maximal matningsström 1 A
Spänningsfall på strömförsörjning säkring 0,3 V
[Ui] isolationsspänning 2000 V plintar/skenor
300 V spol krets/ kontakt krets överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar 2,5 kV
Installationskategori II överensstämmer med IEC 60664-1
Åtdragningsmoment 0,6 N.m med plan Ø 3,5 mm skruvmejsel
Produktens vikt 0,775 kg
Miljö
Produktcertifieringar UL
GL
DNV
CSA
EAC
IP-kapslingsklass IP2x conforming to IEC 60529
Motstånd mot glödtråd 750 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
Chocktålighet 15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 2 gn (f= 10…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 4 kV (kontakt) nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV (luft) nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot strålningsfält 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) överensstämmer med IEC 61000-4-3 nivå 3
Motstånd mot snabba transienter 2 kV nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
Omgivningstemperatur vid drift −5…60 °C överensstämmer med IEC 61131-2
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C överensstämmer med IEC 61131-2
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med IEC 60664-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,700 cm
Förpackning 1 bredd 9,500 cm
Förpackning 1 djup 22,000 cm
Förpackning 1 vikt 745,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 9,500 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Logistik information
Ursprungsland LV
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor