|
|
|
ABS2SC02EB
Utgångsrelä. 17,5mm. Solid state. 24..48 V DC - 3 A
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum DEC 31, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Interface för diskreta signaler
|
Typ av produkt eller komponent
|
Tunn solid state utgångsgränssnittsmodul
|
Kontaktbestyckning
|
1 NC
|
[Uc] spänning på styrkretsen
|
24 V
|
Typ av kontrollkrets
|
DC
|
Max ström [In]
|
0,012 mA
|
Skydd mot omvänd polaritet
|
Styrkrets: intern
Utgång krets: intern
|
Kortslutningsskydd
|
3,15 A extern säkring snabb (Ik <= 1 kA AC och Ik <= 100 A DC)
|
[Ith] fri luft termisk ström
|
3 A vid 40 °C
|
Lokal indikering
|
Grön mekanisk indikering av kontakt position och 1 grön LED styrsignal tillstånd
|
Försäljning per odelbar kvantitet
|
1
|
Breddelning
|
17,5 mm
|
Teknisk data
Manöverkrets spänningsgränser
|
28.8 V
|
Spänningstillstånd 1 garanterad
|
16.9 V
|
Strömläge 1 garanterat
|
7.7 mA
|
Spänningstillstånd 0 garanterat
|
5.6 V
|
Strömläge 0 garanterat
|
2 mA
|
Ue märkspänning
|
5...48 V
|
Utgång kretstyp
|
DC
|
Nominella driftsspänningsgränser
|
<= 57.6 V
|
[Ie] märkdriftström
|
2,2 A DC-12 vertikalt läge, byggbar produkt överensstämmer med IEC 60947-5-1
2,2 A DC-13 vertikalt läge, byggbar produkt överensstämmer med IEC 60947-5-1
2,5 A DC-12 vertikalt läge, ensam produkt överensstämmer med IEC 60947-5-1
2,5 A DC-13 vertikalt läge, ensam produkt överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,6 A DC-14 vertikalt läge, ensam produkt överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,6 A DC-14 vertikalt läge, byggbar produkt överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
Lägsta brytström
|
1 mA
|
Maximal restström
|
1 mA
|
Utlösningsspänning
|
1,5 V
|
Bryttid
|
<= 0.05 ms från status 0 till status 1
<= 0.6 ms från status 1 till status 0
|
Switchfrekvens
|
<= 3 Hz DC-14 ensam modul 0,4
<= 6 Hz DC-13 ensam modul 0,4
<= 700 Hz på resistiv last 0,5
|
[Ui] isolationsspänning
|
250 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
300 V överensstämmer med IEC 60947-1
|
Brandklass
|
V0 överensstämmer med UL 94
|
Tvärsnitt kabel
|
0,6…2,5 mm², 1 eller 2 trådar flexibel utan ändhylsa skruvanslutning
0,27…4 mm², 1 tråd solid
0,34…2,5 mm², 1 eller 2 trådar flexibel med ändhylsa
|
Driftsläge
|
Alla positioner
|
Installationskategori
|
II överensstämmer med IEC 60947-1
|
Montagefästen
|
Symmetrisk DIN-skena
Asymetrisk DIN-skena
Kombinationsskena
|
Produktens vikt
|
0,43 kg
|
Miljö
Dielektrisk styrka
|
2500 V mellan interface och jord under 1 minut
4000 V mellan I/O för 1 minut
|
Standarder
|
IEC 60947-5-1
|
Produktcertifieringar
|
DNV
CSA
BV
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 överensstämmer med IEC 60529
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Brandtålighet
|
960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
|
Chocktålighet
|
30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f = 10…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Elektromagnetiskt fältimmunitetstest: nivå 3 10 V/m mellan 27...1000 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
Elektrostatisk urladdning immunitet test: nivå 3 8 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
Immunitetstester för snabba transienter: nivå 3 på ingång/utgång 1 KV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Immunitetstester för snabba transienter: nivå 3 på strömförsörjning 2kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest överensstämmer med IEC 60947-1
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C vid Us
−5…55 °C obegränsad drift
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 3000 m
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med IEC 60947-1
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
40 g
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|