|
|
|
ABS7EC3B2
Plug-in-solid state relä - 12,5 mm - ingång - 24 V DC typ 2
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Advantys Telefast ABE7
|
Typ av produkt eller komponent
|
Statiskt plug-in relä
|
Relätyp
|
Ingångsrelä
|
Minimum ordered quantity
|
Sats om 4
|
Teknisk data
Bryttid
|
<= 0.05 ms från status 0 till 1
<= 0.4 ms från status 1 till 0
|
Breddelning
|
12 mm
|
Produktkompatibilitet
|
ABE7P16F310
ABE7P16F310E
ABE7P16F312
|
Digital ingångsspänning
|
24 V DC, typ 2
|
Digital utgångspänning
|
5...24 V DC
|
Produktens vikt
|
0,014 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,2 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
11 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
4
|
Förpackning 2 höjd
|
5 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
5,2 cm
|
Förpackning 2 djup
|
6,5 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
46 g
|
Förpackningstyp 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
128
|
Förpackning 3 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
1,813 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
PVC-fri
|
Ja
|
Kontraktsgaranti
|
|